System CAES (wspomagany komputerowo system obsługi prac ziemnych)

RÓŻNE MASZYNY, WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ, JEDNO ROZWIĄZANIE DO PRAC NA WYSYPISKACH — CATERPILLAR COMPUTER AIDED EARTHMOVING SYSTEM (WSPOMAGANY KOMPUTEROWO SYSTEM OBSŁUGI PRAC ZIEMNYCH)

Dla firm zajmujących się pracami na wysypiskach czas i przestrzeń przekładają się bezpośrednio na pieniądze. Aby można było efektywniej wykorzystywać wysypisko i pracować wydajniej, operatorzy muszą mieć do dyspozycji różne rodzaje maszyn wyposażonych w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Takie technologie oferuje firma Caterpillar. Jedną z nich jest należący do gamy rozwiązań systemowych układ CAES, dzięki któremu wysypisko może być dłużej wykorzystywane, zmniejsza się zużycie paliwa, a operatorzy są bezpieczni w swoich kabinach i nie muszą opuszczać maszyn.

W historiach takich, jak ta klienci opowiadają o swoich doświadczeniach z systemem CAES i wyjaśniają, jak nowe rozwiązania pozwalają im prawidłowo wykonać zadanie już przy pierwszym przejeździe.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem.

WYSYPISKO MOŻE BYĆ DŁUŻEJ WYKORZYSTYWANE — CATERPILLAR COMPUTER AIDED EARTHMOVING SYSTEM (WSPOMAGANY KOMPUTEROWO SYSTEM OBSŁUGI PRAC ZIEMNYCH)

Dzisiejszy rynek stawia ogromne wyzwania — system CAES (wspomagany komputerowo system obsługi prac ziemnych) zapewnia przewagę technologiczną nad konkurencją firmom zajmującym się pracami na wysypiskach. Dzięki systemowi CAES praca jest produktywniejsza, bezpieczniejsza i wydajniejsza, a co najważniejsze — wysypisko może być dłużej wykorzystywane.

CAES to rozwiązanie technologiczne nastawione na zrównoważony rozwój i pozwalające zachować zgodność z zaleceniami Agencji Ochrony Środowiska, ponieważ klienci mogą kontrolować poziom erozji miejsca, w którym pracują. Operatorzy wykorzystujący technologię CAES przemieszczają mniejsze ilości materiału, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i ograniczoną emisję CO2. System CAES umożliwia lokalizowanie na wysypisku miejsc składowania materiałów wymagających specjalnego traktowania, takich jak odpady niebezpieczne, a ponadto zachowuje w pamięci dane dotyczące rozmieszczenia materiałów.

Dzięki historiom takim, jak ta można łatwo zrozumieć, dlaczego operatorzy, kierownicy i mechanicy pracujący w firmach obsługujących wysypiska mówią „nie wiemy, jak wcześniej dawaliśmy sobie radę bez tego systemu”. Klienci oceniają, że dzięki wyposażeniu kompaktorów w system CAES wysypiska mogą być wykorzystywane nawet przez 12–18 miesięcy dłużej.

Maksymalizacja zagęszczania, lepsze wykorzystanie przestrzeni, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne dzięki MOŻLIWOŚCI DŁUŻSZEGO WYKORZYSTYWANIA WYSYPISKA — to właśnie jest CAES.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem.