Necessidades Constantes...Energia Constante

Energia de qualidade protege a qualidade da vida.

Confiam em você para fornecer a energia da qual a comunidade depende — e vive. Seja potência de standby ou para locação para uso emergencial ou sistemas adicionais para lidar com horas de pico, esteja pronto para quando as pessoas que você serve mais precisarem. Instale a energia da Cat®. Nossos grupos geradores comprovadamente atendem às necessidades em constante mudança, com baixos custos de operação e propriedade.

Nossa equipe está com você do início ao fim e nas décadas vindouras. Somos a equipe de especialistas para instalação rápida, desempenho comprovado e suporte contínuo. Dê à comunidade a energia para se desenvolver.  Seja para estações do corpo de bombeiros ou da polícia, escolas, instalações de tratamento de água ou edifícios municipais, deixe que nossos grupos geradores apoiem essas operações vitais.    

Construída para fazer.™

Usina de Tratamento de Águas Residuais Concentra-se no Tempo de Atividade e na Responsabilidade Ambiental

Uma queda de energia inesperada nessa instalação de tratamento de águas residuais pode ser uma séria ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. A Aqua Indiana instalou um grupo gerador da Cat para minimizar esse risco caso surja uma emergência. Ela confia no revendedor Cat local pela experiência técnica e pelo suporte ao cliente. Essa parceria a manterá forte, lucrativa e ambientalmente responsável no futuro.


Folhetos

Veja nossos folhetos de geração de energia

A Caterpillar oferece soluções de energia padrão e personalizadas para todas as aplicações, onde e quando você precisa.

Baixar Folhetos

Informativo

A Caterpillar tem a satisfação de fornecer informações sobre novas tecnologias, bem como soluções inovadoras para capacitar o negócio.

Serviço de Motor a Gás Natural

Histórias dos Clientes

O tratamento de água residual, principalmente para uma comunidade grande e de rápido crescimento, é uma tarefa dispendiosa e que demanda energia. Com o desafio de operar de modo econômico e manter a alta qualidade, a EWA (Encina Wastewater Authority) percebeu que a eficiência de energia seria a melhor chance de obter sucesso.

Cidade de Encina, Califórnia

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos geradores são utilizados em uma variedade de aplicações.

Visualizar produtos de Energia Elétrica

DIMENSIONAMENTO COM PRECISÃO NAS PONTAS DOS DEDOS.

A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar nosso mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais
Trazer energia fora da grade para a região de difícil acesso no Brasil

Funcionários da empresa determinaram que poderiam economizar dinheiro produzindo seu próprio poder durante a noite, em vez de confiar nas empresas de serviços públicos. Em 2009, a Conduspar instalou um gerador diesel Cat® 3412 dedicado à energia fora da rede para um forno de cobre usado no processo de fusão e extrusão de cobre em fio. Mais tarde, a empresa adicionou dois Cat C32 ACERT ™ geradores a diesel para fornecer energia em espera para operações de fábrica em geral. Estes três grupos geradores também permitem que a Conduspar se envolva em atividades de barbear de pico durante a noite, quando a energia é mais cara.

Saiba Mais
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers
Placeholder image
Electric Power SpecSizer
Saiba Mais
Connect with Cat Electric Power

Follow Us