Dia ou noite - Energia ininterrupta

Usinas de Energia

A Caterpillar é uma desenvolvedora líder de usinas de energia altamente eficientes que operam com a tecnologia de grupo gerador de velocidade média com mais de 4.500 MW instalados em todo o mundo. Podemos suportar capacidades de saída de usinas de energia de 2 a mais de 200 MW e operar com uma variedade de opções de combustíveis.

Capacidades da usina de energia do grupo gerador de movimento alternado com velocidade média da Cat®:

  • Realizar projetos prontos e completos de usina de energia ou acordos simples de fornecimento de equipamentos
  • Fabricar uma linha completa de grupos geradores de velocidade média que podem operar com uma variedade de combustíveis, incluindo HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado), gás natural e dois combustíveis
  • Oferecer serviços de suporte que vão da manutenção preventiva à operação completa e a contratos de manutenção
  • Serviços Técnicos e de Engenharia disponíveis

Produtos do Grupo Gerador com Velocidade Média Cat podem operar com os seguintes combustíveis:

  • Líquido: HFO (óleo combustível pesado), diesel, petróleo bruto
  • Gás Natural
  • Dois Combustíveis
  • Combustíveis Alternativos

Visite www.catpowerplants.com para obter mais informações sobre as usinas de energia da Caterpillar que utilizam a tecnologia do grupo gerador com velocidade média.

Usina de Energia Modular Cat®

A Caterpillar fornece usinas de energia de gás natural de velocidade média em blocos de montagem de 4 a 5 MW, com opções de calor e energia combinados. As Usinas de Energia Modulares Cat são entregues rapidamente, sendo construídas em no máximo 12 dias.


Folhetos

Veja nossos folhetos de geração de energia

A Caterpillar oferece soluções de energia padrão e personalizadas para todas as aplicações, onde e quando você precisa.

Baixar Folhetos

Informativo

A Caterpillar tem a satisfação de fornecer informações sobre novas tecnologias, bem como soluções inovadoras para capacitar o negócio.

Serviço de Motor a Gás Natural

Energia Confiável Fora da Malha

A quase impenetrável Selva Amazônica apresentou muitos desafios quando a energia foi projetada e levada até uma região remota. Porém, a alimentação Cat agora está presente e mantendo mais de 90% da disponibilidade. Saiba o que mais os grupos geradores Cat são capazes de fazer

Veja Histórias dos Clientes

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos geradores são utilizados em uma variedade de aplicações.

Visualizar produtos de Energia Elétrica

DIMENSIONAMENTO COM PRECISÃO NAS PONTAS DOS DEDOS.

A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar nosso mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais
Trazer energia fora da grade para a região de difícil acesso no Brasil

Funcionários da empresa determinaram que poderiam economizar dinheiro produzindo seu próprio poder durante a noite, em vez de confiar nas empresas de serviços públicos. Em 2009, a Conduspar instalou um gerador diesel Cat® 3412 dedicado à energia fora da rede para um forno de cobre usado no processo de fusão e extrusão de cobre em fio. Mais tarde, a empresa adicionou dois Cat C32 ACERT ™ geradores a diesel para fornecer energia em espera para operações de fábrica em geral. Estes três grupos geradores também permitem que a Conduspar se envolva em atividades de barbear de pico durante a noite, quando a energia é mais cara.

Saiba Mais
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers
Placeholder image
Electric Power SpecSizer
Saiba Mais
Connect with Cat Electric Power

Follow Us