Forneça energia a uma cidade - Construa o futuro

Serviços Públicos

Energia excepcional para o dia a dia.

Você fornece energia para atender às necessidades diárias, sejam luzes em uma escola, eletrodomésticos em uma residência ou o funcionamento de um edifício empresarial. Por esse motivo, você precisa de uma fonte que prometa funcionar ininterruptamente, assim como a vida. Os grupos geradores diesel da Cat® são uma solução econômica para fornecer energia confiável, atendendo a picos de demanda e mantendo o preço da energia acessível para os clientes.

O revendedor Cat local é a fonte para serviço e suporte contínuos. Nossos produtos e nossa equipe estão trabalhando para fornecer energia para seu mundo.

Construída para fazer.™

Energia na Floresta

Isolados da malha nacional, 470.000 residentes no Brasil sofriam com blecaute parcial e racionamento de energia frequentes. Era necessária uma ação fundamental para oferecer uma fonte de alimentação confiável para escolas, hospitais, residências e empresas. A Oliveira Energia e o revendedor Cat local, a Sotreq, encontraram um meio. Juntas, terminaram uma nova usina de energia dentro do prazo e do orçamento previstos, e os equipamentos Cat fornecem 107 MW de energia com mais de 90% de disponibilidade.

 


Folhetos

Veja nossos folhetos de geração de energia

A Caterpillar oferece soluções de energia padrão e personalizadas para todas as aplicações, onde e quando você precisa.

Baixar Folhetos

Informativo

A Caterpillar tem a satisfação de fornecer informações sobre novas tecnologias, bem como soluções inovadoras para capacitar o negócio.

Serviço de Motor a Gás Natural

Energia Confiável Fora da Malha

A quase impenetrável Selva Amazônica apresentou muitos desafios quando a energia foi projetada e levada até uma região remota. Porém, a alimentação Cat agora está presente e mantendo mais de 90% da disponibilidade. Saiba o que mais os grupos geradores Cat são capazes de fazer.

Veja Histórias dos Clientes

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos geradores são utilizados em uma variedade de aplicações.

Visualizar produtos de Energia Elétrica

DIMENSIONAMENTO COM PRECISÃO NAS PONTAS DOS DEDOS.

A Caterpillar Electric Power está ansiosa para apresentar nosso mais recente software de dimensionamento de grupo gerador, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais
Trazer energia fora da grade para a região de difícil acesso no Brasil

Funcionários da empresa determinaram que poderiam economizar dinheiro produzindo seu próprio poder durante a noite, em vez de confiar nas empresas de serviços públicos. Em 2009, a Conduspar instalou um gerador diesel Cat® 3412 dedicado à energia fora da rede para um forno de cobre usado no processo de fusão e extrusão de cobre em fio. Mais tarde, a empresa adicionou dois Cat C32 ACERT ™ geradores a diesel para fornecer energia em espera para operações de fábrica em geral. Estes três grupos geradores também permitem que a Conduspar se envolva em atividades de barbear de pico durante a noite, quando a energia é mais cara.

Saiba Mais
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers
Placeholder image
Electric Power SpecSizer
Saiba Mais
Connect with Cat Electric Power

Follow Us