< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Inclui unidade de acionamento direto, tubulações hidráulicas com desengates rápidos, suporte de montagem, ferragens e eixo de saída HEX de duas polegadas.

Unidades:
Torque do eixo de comando @ pressão máxima 815.0 lb-pé 1105.0 Nm Less
Método de acionamento Motor Gerotor - Direto Motor Gerotor - Direto Less
Projeto do Suporte de Montagem Miniescavadeira Hidráulica Miniescavadeira Hidráulica Less
Fluxo hidráulico Máximo 20.0 gal/min 75.0 l/min Less
Pressão hidráulica máxima 2988.0 lb/pol² 206.0 bar Less
Largura total com suporte 11.0 pol 282.0 mm Less
Altura de comando total 35.5 pol 902.0 mm Less
Diâmetro do alojamento 10.0 pol 252.0 mm Less
Faixa de oscilação 36.0 Graus 36.0 Graus Less
Peso da unidade de comando com linhas hidráulicas sem pontas 163.0 lb 74.0 kg Less
Peso total sem pontas 179.0 lb 81.0 kg Less
Eixo de saída HEX 2.0 pol 51.0 mm Less
Velocidade da ponta (eixo de comando) com fluxo máximo 191.0 RPM 191.0 RPM Less
Retenção da ponta da broca Parafuso transversal/porcas Parafuso transversal/porcas Less

Quatro Tamanhos de Brocas

A Caterpillar oferece quatro modelos de broca: a Broca A7 com acionamento direto da Miniescavadeira Hidráulica, a Broca A14B acionada por corrente da Miniescavadeira Hidráulica, da Pá-carregadeira Todo Terreno e da Minicarregadeira, a Broca A19B acionada por planetário da Miniescavadeira Hidráulica, da Pá-carregadeira Todo Terreno e da Minicarregadeira e a Broca A26B de alto fluxo acionada por planetário da Minicarregadeira.