< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Inclui unidade de acionamento direto, tubulações hidráulicas com desengates rápidos, suporte de montagem, ferragens e eixo de saída HEX de duas polegadas.

Unidades:
Drive shaft torque @ max pressure 1700.0 lb-pés 2304.0 Nm Less
Drive method Motor Gerotor - Acionamento Direto Motor Gerotor - Acionamento Direto Less
Mounting bracket design Miniescavadeira Hidráulica Miniescavadeira Hidráulica Less
Maximum hydraulic flow 21.0 gal/min 80.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 3336.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Overall width w/bracket 10.6 pol 270.0 mm Less
Overall drive height 35.7 pol 908.0 mm Less
Housing diameter 10.0 pol 252.0 mm Less
Swing range 70.0 Graus 70.0 Graus Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 185.0 lb 84.0 kg Less
Total weight w/o bits 263.0 lb 120.0 kg Less
HEX output shaft 2.0 pol 51.0 mm Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 127.0 rpm 127.0 rpm Less
Auger bit retention Parafuso transversal/porcas Parafuso transversal/porcas Less