< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidade de Acionamento Direto, Sistema Hidráulico de Fluxo Padrão - Inclui grupo de acionamento, grupo de montagem, grupo de tubulações.

Unidades:
Drive shaft torque @ max pressure 1700.0 lb-pés 2304.0 Nm Less
Drive method Motor Gerotor - Acionamento Direto Motor Gerotor - Acionamento Direto Less
Mounting bracket design Minicarregadeira, Grua de Rodas Compacta Minicarregadeira, Grua de Rodas Compacta Less
Maximum hydraulic flow 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 3336.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Overall width w/bracket 45.0 pol 1152.0 mm Less
Overall length w/ bracket 23.0 pol 593.0 mm Less
Overall drive height 40.0 pol 1020.0 mm Less
Housing diameter 10.0 pol 252.0 mm Less
Swing range 102.0 Graus 102.0 Graus Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 185.0 lb 84.0 kg Less
Mounting frame wt. w/ clevis 192.0 lb 87.0 kg Less
Total weight w/o bits 377.0 lb 171.0 kg Less
Effective displacement 38.39 pol3 629.1 cm³ Less
HEX output shaft 2.0 pol 51.0 mm Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 127.0 rpm 127.0 rpm Less
Auger bit retention Parafuso transversal/porcas Parafuso transversal/porcas Less
Maximum bit diameter 30.0 pol 762.0 mm Less