< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Inclui unidade de acionamento PLANETÁRIO, tubulações hidráulicas com desengates rápidos, suporte de montagem, ferragens e eixo de saída HEX de duas polegadas.

Unidades:
Drive shaft torque @ max pressure 3040.0 lb-pés 4120.0 Nm Less
Drive method Motor Gerotor - Redução Planetária Simples Motor Gerotor - Redução Planetária Simples Less
Mounting bracket design Miniescavadeira Hidráulica Miniescavadeira Hidráulica Less
Maximum hydraulic flow 21.0 gal/min 80.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 3336.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Overall width w/bracket 10.6 pol 270.0 mm Less
Overall drive height 32.5 pol 825.0 mm Less
Housing diameter 10.0 pol 252.0 mm Less
Swing range 72.0 Graus 72.0 Graus Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 174.0 lb 79.0 kg Less
Total weight w/o bits 207.0 lb 94.0 kg Less
HEX output shaft 2.0 pol 51.0 mm Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 71.0 rpm 71.0 rpm Less
Auger bit retention Parafuso transversal/porcas Parafuso transversal/porcas Less