< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Inclui redução PLANETÁRIA DUPLA (34:1), tubulações hidráulicas com desengate rápido, suporte de montagem, ferragens e um eixo de saída de 51 mm.

Unidades:
Drive shaft torque @ max pressure 5040.0 lb-pés 6830.0 Nm Less
Drive method Motor Gerotor - Redução Planetária Dupla Motor Gerotor - Redução Planetária Dupla Less
Mounting bracket design Miniescavadeira Hidráulica Miniescavadeira Hidráulica Less
Maximum hydraulic flow 34.3 gal/min 130.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 4206.0 lb/pol² 290.0 bar Less
Overall width w/bracket 45.0 pol 1152.0 mm Less
Overall drive height 39.0 pol 978.0 mm Less
Housing diameter 10.0 pol 252.0 mm Less
Swing range 60.0 Graus 60.0 Graus Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 225.0 lb 102.0 kg Less
Total weight w/o bits 237.0 lb 107.5 kg Less
HEX output shaft 2.0 pol 51.0 mm Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 87.0 rpm 87.0 rpm Less
Auger bit retention Parafuso transversal/porcas Parafuso transversal/porcas Less