< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidade de Acionamento Planetário - Inclui grupo de acionamento, grupo de montagem e grupo de tubulações. Compatível com Acoplador do Pino.

Unidades:
Drive shaft torque @ max pressure 5034.0 lb-pés 6826.0 Nm Less
Drive method Motor de Engrenagem - Redução Planetária Dupla Motor de Engrenagem - Redução Planetária Dupla Less
Mounting bracket design Minicarregadeira, Grua de Rodas Compacta Minicarregadeira, Grua de Rodas Compacta Less
Maximum hydraulic flow 34.3 gal/min 130.0 l/min Less
Maximum hydraulic pressure 4206.0 lb/pol² 290.0 bar Less
Overall width w/bracket 45.0 pol 1152.0 mm Less
Overall length w/ bracket 24.0 pol 599.0 mm Less
Overall drive height 39.0 pol 978.0 mm Less
Housing diameter 10.0 pol 252.0 mm Less
Swing range 102.0 Graus 102.0 Graus Less
Drive unit wt. w/ hyd. lines w/o bits 201.0 lb 91.0 kg Less
Mounting frame wt. w/ clevis 201.0 lb 91.0 kg Less
Total weight w/o bits 401.0 lb 182.0 kg Less
Effective displacement 2.67 pol3 43.77 cm³ Less
HEX output shaft 2.0 pol 51.0 mm Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 81.0 rpm 81.0 rpm Less
Auger bit retention Parafuso transversal/porcas Parafuso transversal/porcas Less