< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidade de Acionamento Planetário - Inclui grupo de acionamento, grupo de montagem e grupo de tubulações. Compatível com Acoplador do Pino.

Unidades:
Drive shaft torque @ max pressure 4212.0 lb-pés 5711.0 Nm Less
Drive method Motor de Engrenagem - Redução Planetária Dupla Motor de Engrenagem - Redução Planetária Dupla Less
Mounting bracket design Retroescavadeira Retroescavadeira Less
Housing diameter 11.0 pol 280.0 mm Less
Total weight w/o bits 403.5 lb 183.0 kg Less
Effective displacement 2.67 pol3 43.77 cm³ Less
HEX output shaft 2.0 pol 51.0 mm Less
Bit speed (drive shaft) @ max flow 95.0 rpm 95.0 rpm Less