< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Profundidade máxima de escavação 121.0 pol 3074.0 mm Less
Peso operacional 2309.0 lb 1047.0 kg Less
Alcance a partir da articulação de giro 156.0 pol 3955.0 mm Less
Profundidade de escavação 610 mm (2 pés) 120.0 pol 3040.0 mm Less
Profundidade de escavação 4.220 mm (8 pés) 102.0 pol 2593.0 mm Less
Profundidade de escavação em parede reta 81.0 pol 2064.0 mm Less
Altura de operação máxima 136.0 pol 3442.0 mm Less
Altura de carregamento 85.0 pol 2147.0 mm Less
Alcance de carregamento 64.0 pol 1628.0 mm Less
Comprimento total 116.0 pol 2936.0 mm Less
Posição de operação da envergadura dos estabilizadores 71.0 pol 1815.0 mm Less
Comprimento do deslocamento lateral 35.0 pol 894.0 mm Less
Arco de giro 180.0 Graus 180.0 Graus Less
Rotação da caçamba 192.0 Graus 192.0 Graus Less
Força de desagregação da caçamba 7146.0 lb 3241.0 kg Less
Força de desagregação do braço 3439.0 lb 1560.0 kg Less
Altura de transporte 92.0 pol 2336.0 mm Less
Altura da articulação da lança 17.0 pol 425.0 mm Less
Largura de transporte 79.0 pol 2008.0 mm Less
Altura livre sobre o solo 3.4 pol 85.7 mm Less
Larguras de Caçamba Disponíveis 254-1.194 mm (10-47 pol) 254-1.194 mm (10-47 pol) Less