1829 mm (72 in)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Lâmina Angular com tubulações hidráulicas, desconexões rápidas, suporte de montagem e ferragens. Requer Sistema Hidráulico de Fluxo Padrão.

Unidades:
Largura total 72.0 pol 1829.0 mm Less
Largura de operação (totalmente angulada) 66.0 pol 1685.0 mm Less
Ângulo máximo da lâmina (direita/esquerda do centro) 30.0 Graus 30.0 Graus Less
Altura da ferramenta de trabalho 24.0 pol 614.0 mm Less
Comprimento da ferramenta de trabalho 30.0 pol 753.0 mm Less
Peso 690.0 lb 313.0 kg Less
Espessura da borda cortante 0.63 pol 16.0 mm Less