2134 mm (84 in)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Lâmina Angular com tubulações hidráulicas, desconexões rápidas, suporte de montagem e ferragens. Requer Sistema Hidráulico de Fluxo Padrão.

Unidades:
Largura total 84.0 pol 2134.0 mm Less
Working width (fully angled) 78.0 pol 1949.0 mm Less
Maximum blade angle (right/left of center) 30.0 Graus 30.0 Graus Less
Work tool height 24.0 pol 614.0 mm Less
Work tool length 30.0 pol 753.0 mm Less
Peso 730.0 lb 331.0 kg Less
Cutting edge thickness 0.63 pol 16.0 mm Less