2002 mm (79 in)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura total 79.0 pol 2002.0 mm Less
Largura (totalmente angulada) 69.0 pol 1750.0 mm Less
Ângulo máximo da lâmina (direita/esquerda do centro) 30.0 Graus 30.0 Graus Less
Altura da Lâmina 24.0 pol 619.0 mm Less
Altura da ferramenta de trabalho 29.0 pol 737.0 mm Less
Comprimento da ferramenta de trabalho 40.0 pol 1028.0 mm Less
Peso 1082.0 lb 491.0 kg Less
Inclinação 10.0 Graus 10.0 Graus Less
Espessura da borda cortante 0.63 pol 16.0 mm Less