< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A vassoura angulável hidráulica inclui um sistema de aspersão de água completo com tubulações, aspersores, mangueiras, tanque de 100 galões (400 l) e bomba operada eletronicamente para garantir a controle de poeira eficiente.

Unidades:
Largura de Varredura na Posição Retilínea 87.0 pol 2209.8 mm Less
Largura de Varredura Angulada 74.8 pol 1900.0 mm Less
Ângulo de Varredura 30.0 Graus 30.0 Graus Less
Peso da Unidade 904.0 lb 410.0 kg Less
Material da Vassoura Polietileno/aço Polietileno/aço Less
Diâmetro da Escova 27.5 pol 700.0 mm Less
Faixa do Fluxo Hidráulico – l/min (gpm) 19 (5) - 79.5 (21) 19 (5) - 79.5 (21) Less
Faixa da Pressão Hidráulica – bar (lb/pol²) 150 (2175) - 260 (3771) 150 (2175) - 260 (3771) Less
Largura Total na Posição Retilínea 94.49 pol 2400.0 mm Less
Largura Geral Angulada 96.06 pol 2186.0 mm Less
Sistema de Água (S/N) Y Y Less
Capacidade do Sistema de Água 100.0 gal 400.0 L Less