< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura de Varredura 60.0 pol 1524.0 mm Less
Largura Total 75.0 pol 1912.0 mm Less
Diâmetro da Escova 26.0 pol 660.0 mm Less
Altura 30.0 pol 754.0 mm Less
Peso da Unidade 960.0 lb 435.0 kg Less
Faixa do Fluxo Hidráulico 60-86 (16-23) 60-86 (16-23) Less
Faixa da Pressão Hidráulica 3340.0 gal/min 230.0 L/min Less