< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Sweeping Width 98.4 in 2500.0 mm Less
Largura Total 106.3 in 2700.0 mm Less
Diâmetro da Escova 27.5 in 700.0 mm Less
Unit Weight 1435.0 lb 651.0 kg Less
Brush Material Polietileno Polietileno Less
Water Tank Capacity 100.0 gal 400.0 L Less