< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura Total 83.0 pol 2115.0 mm Less
Largura de Varredura 73.0 pol 1865.0 mm Less
Altura 31.0 pol 793.0 mm Less
Comprimento 59.0 pol 1490.0 mm Less
Peso da Unidade 1060.0 lb 481.0 kg Less
Cilindrada do motor (por rev) 24.0 pol3 393.0 cm³ Less
Fluxo hidráulico requerido 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Pressão hidráulica ideal 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Velocidade da escova (eixo) sob fluxo máximo 211.0 rpm 211.0 rpm Less
Capacidade do Funil 17.4 pés3 0.49 m3 Less
Diâmetro da Escova 26.0 pol 660.0 mm Less