< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura total 62.0 pol 1575.0 mm Less
Comprimento total 73.0 pol 1854.0 mm Less
Altura total 21.0 pol 533.0 mm Less
Largura de corte 60.0 pol 1524.0 mm Less
Peso da unidade 950.0 lb 431.0 kg Less
Fluxo hidráulico ideal l/min (gpm) 57-65 (15-17) 57-65 (15-17) Less
Pressão hidráulica ideal bar (lb/pol²) 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Velocidade da ponta (depende do fluxo) fpm 13,080 - 18,360 13,080 - 18,360 Less