< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura total 68.0 pol 1727.0 mm Less
Comprimento total 79.0 pol 2007.0 mm Less
Altura total 21.0 pol 533.0 mm Less
Largura de corte 66.0 pol 1676.0 mm Less
Peso da unidade 1050.0 lb 476.0 kg Less
Fluxo hidráulico ideal l/min (gpm) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Pressão hidráulica ideal bar (lb/pol²) 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Velocidade da ponta (depende do fluxo) fpm 10,270 - 14,420 10,270 - 14,420 Less