< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura total 74.0 pol 1880.0 mm Less
Comprimento total 85.0 pol 2159.0 mm Less
Altura total 20.0 pol 518.0 mm Less
Largura de corte 72.0 pol 1829.0 mm Less
Peso da unidade 1100.0 lb 499.0 kg Less
Fluxo hidráulico ideal l/min (gpm) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Pressão hidráulica ideal bar (lb/pol²) 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Velocidade da ponta (depende do fluxo) fpm 11,210 - 15,730 11,210 - 15,730 Less