< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura total 74.0 pol 1880.0 mm Less
Comprimento total 85.0 pol 2159.0 mm Less
Altura total 20.0 pol 518.0 mm Less
Largura de corte 72.0 pol 1829.0 mm Less
Peso da unidade 1120.0 lb 508.0 kg Less
Fluxo hidráulico ideal l/min (gpm) 76-100 (20-26) 76-100 (20-26) Less
Pressão hidráulica ideal bar (lb/pol²) 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Velocidade da ponta (depende do fluxo) fpm 14.940-19.660 14.940-19.660 Less