< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura total 80.0 pol 2032.0 mm Less
Comprimento total 91.0 pol 2311.0 mm Less
Altura total 21.0 pol 531.0 mm Less
Largura de corte 78.0 pol 1981.0 mm Less
Peso da unidade 1180.0 lb 535.0 kg Less
Fluxo hidráulico obrigatório l/min (gpm) 76-130 (20-34) 76-130 (20-34) Less
Pressão hidráulica ideal bar (lb/pol²) 4065.0 lb/pol² 280.0 bar Less
Velocidade da ponta (depende do fluxo) fpm 13.700-19.790 13.700-19.790 Less