< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 81.0 pol 2080.0 mm Less
Peso 1295.0 lb 587.0 kg Less
Altura (Garras fechadas) 41.0 pol 1038.0 mm Less
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less
Ferramentas de Penetração no Solo (G.E.T, Ground Engaging Tools) Aparafusável Aparafusável Less
Abertura da Mandíbula 60.0 pol 1522.0 mm Less
Comprimento 40.0 pol 1028.0 mm Less