< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 10.0 pol 260.0 mm Less
Capacidade Rasa 0.039 yd3 0.03 m3 Less
Heaped Capacity 0.05 yd3 0.04 m3 Less
Bucket Weight 93.0 lb 42.0 kg Less
Tip Radius with teeth 26.0 pol 650.0 mm Less
Base Edge Thickness 0.4 pol 10.0 mm Less