600 mm (24 in)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 24.0 pol 600.0 mm Less
Capacidade Rasa 0.09 yd3 0.07 m3 Less
Heaped Capacity 0.12 yd3 0.09 m3 Less
Bucket Weight 137.0 lb 62.0 kg Less
Tip Radius with teeth 26.0 pol 650.0 mm Less
Base Edge Thickness 0.4 pol 10.0 mm Less