< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 32.0 pol 800.0 mm Less
Capacidade Rasa 0.087 yd3 0.067 m3 Less
Capacidade Coroada 0.104 yd3 0.08 m3 Less
Peso da Caçamba 181.0 lb 82.0 kg Less
Raio da Ponta com borda da base 18.0 pol 460.0 mm Less
Espessura da Borda da Base 0.4 pol 10.0 mm Less