< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 40.0 pol 1000.0 mm Less
Capacidade Rasa 0.114 yd3 0.087 m3 Less
Capacidade Coroada 0.182 yd3 0.139 m3 Less
Peso da Caçamba 258.0 lb 117.0 kg Less
Raio da Ponta com borda da base 20.9 pol 530.0 mm Less
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20.0 mm Less