914 mm (36 in)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 36.0 pol 914.0 mm Less
Capacidade, rasa 5.7 pés3 0.16 m3 Less
Capacidade, coroada 7.6 pés3 0.22 m3 Less
Peso da caçamba 319.0 lb 145.0 kg Less
Raio da ponta com dentes 32.0 pol 813.0 mm Less
Ângulo da parede lateral 2.0 Graus 2.0 Graus Less
Espessura da borda da base 0.8 pol 20.0 mm Less