< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 63.0 pol 1600.0 mm Less
Capacidade Coroada 9.89 pés3 0.28 m3 Less
Peso da Caçamba 550.0 lb 250.0 kg Less
Capacidade Rasa 7.06 pés3 0.2 m3 Less
Raio da Ponta com borda da base 23.0 pol 586.0 mm Less
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20.0 mm Less