< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 66.0 pol 1676.0 mm Less
Capacidade Nominal da Caçamba 0.52 yd3 0.4 m3 Less
Capacidade Nominal da Caçamba 14.0 pés3 0.4 m3 Less
Peso 487.0 lb 221.0 kg Less
Espessura da Borda Base 0.75 pol 19.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less