< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 84.0 pol 2134.0 mm Less
Capacidade Nominal da Caçamba 0.82 yd3 0.63 m3 Less
Capacidade Nominal da Caçamba 22.2 pés3 0.63 m3 Less
Peso 628.0 lb 285.0 kg Less
Espessura da Borda Base 0.75 pol 19.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less