< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 60.0 pol 1524.0 mm Less
Altura (Garras fechadas) 32.0 pol 813.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 40.0 pol 1016.0 mm Less
Comprimento 37.0 pol 940.0 mm Less
Peso 959.0 lb 435.0 kg Less
Espessura da Parede Lateral 0.4 pol 10.0 mm Less
Espessura da Borda Base 0.75 pol 19.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less