< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 96.0 pol 2438.0 mm Less
Capacidade Nominal da Caçamba 1.22 yd3 0.93 m3 Less
Capacidade Nominal da Caçamba 32.8 pés3 0.93 m3 Less
Peso 717.0 lb 325.0 kg Less
Espessura da Borda Base 0.75 pol 19.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less