< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 66.0 pol 1676.0 mm Less
Capacidade Nominal da Caçamba 0.44 yd3 0.34 m3 Less
Capacidade Nominal da Caçamba 12.0 pés3 0.34 m3 Less
Peso 898.0 lb 407.0 kg Less
Abertura da Mandíbula 30.0 pol 767.0 mm Less
Ângulo de Fixação 89.0 Graus 89.0 Graus Less
Espessura da Borda Base 0.75 pol 19.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less