< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 60.0 pol 1524.0 mm Less
Capacidade Nominal da Caçamba 0.56 yd3 0.43 m3 Less
Capacidade Nominal da Caçamba 15.1 pés3 0.43 m3 Less
Peso 461.0 lb 209.0 kg Less
Espessura da Borda Base 0.75 pol 19.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less