< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 72.0 pol 1829.0 mm Less
Capacidade Nominal da Caçamba 0.67 yd3 0.52 m3 Less
Capacidade Nominal da Caçamba 17.8 pés3 0.52 m3 Less
Peso 525.0 lb 238.0 kg Less
Espessura da Borda Base 0.75 pol 19.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less