< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Largura 66.0 pol 1676.0 mm Less
Altura (garras fechadas) 29.0 pol 739.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 35.5 pol 902.0 mm Less
Comprimento 37.0 pol 934.0 mm Less
Peso 780.0 lb 354.0 kg Less
Espessura da Borda da Base 0.75 pol 19.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.63 pol 16.0 mm Less