< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.

Unidades:
Largura Máxima do Tambor 18.0 pol 450.0 mm Less
Brocas Cônicas (por largura do tambor) 48 48 Less
Peso da Unidade 1500.0 lb 680.0 kg Less
Tipo da Broca Padrão Asfalto/Concreto Asfalto/Concreto Less
Faixa de Fluxo Hidráulico 80-160 l/min (21-42 gal/min) 80-160 l/min (21-42 gal/min) Less
Faixa da Pressão Hidráulica 160-240 bar (2.320-3.480 lb/pol²) 160-240 bar (2.320-3.480 lb/pol²) Less
Profundidade Máxima de Corte 5.0 pol 125.0 mm Less
Largura Total 32.5 pol 828.0 mm Less
Altura Total 40.5 pol 1030.0 mm Less
Comprimento Total 37.5 pol 950.0 mm Less