< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Inclui unidade de acionamento direto, tubulações hidráulicas com desengates rápidos, suporte de montagem e ferragens.

Unidades:
Largura do Tambor 66.0 pol 1676.0 mm Less
Drum Frequency @ 57 L/min (15 gpm) 2.946 vibrações/minuto 2.946 vibrações/minuto Less
Dynamic Force 11903.0 lb 5399.0 kg Less
Drum Oscillation Tilt Range +/- 15.0 Graus 15.0 Graus Less
Unit Weight 2063.0 lb 936.0 kg Less
Amplitude 0.046 pol 1.16 mm Less
Drive Method Motor de engrenagem - Direto Motor de engrenagem - Direto Less
Number of Motors 1 1 Less
Motor Size 1.72 pol3 28.0 cm³ Less
Hyd Flow Range 60-86 l/min (16-23 gpm) 60-86 l/min (16-23 gpm) Less
Hyd Pressure 3340.0 lb/pol² 230.0 bar Less
Largura Total 73.0 pol 1854.0 mm Less
Altura 25.0 pol 634.0 mm Less
Comprimento 40.0 pol 1009.0 mm Less
Diâmetro do Tambor 25.0 pol 634.0 mm Less