< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Força de Impulso 16508.0 lb 74.0 kN Less
Ciclos/Mín. 2.200 2.200 Less
Largura da Placa da Base 29.0 pol 737.0 mm Less
Área de Compactação 8.6 pé2 0.8 m² Less
Pressão da Placa da Base 13.33 lb/pol² 91.91 kPa Less
Comprimento da Placa da Base 43.0 pol 109.0 mm Less
Fluxo Hidráulico Mínimo 28.0 gal/min 106.0 l/min Less
Pressão de Operação Mínima 2000.0 lb/pol² 13790.0 kPa Less
Peso 1765.0 lb 801.0 kg Less