< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Unidades:
Força de Impulso 24669.0 lb 110.0 kN Less
Ciclos/Mín. 2.200 2.200 Less
Largura da Placa da Base 34.0 pol 864.0 mm Less
Área de Compactação 11.1 pé2 1.03 m2 Less
Pressão da Placa da Base 15.43 lb/pol² 106.39 kPa Less
Comprimento da Placa da Base 47.0 pol 1194.0 mm Less
Fluxo Hidráulico Mínimo 38.0 gal/min 144.0 L/min Less
Pressão de Operação Mínima 2000.0 lb/pol² 13790.0 kPa Less
Peso 2319.0 lb 1052.0 kg Less