< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Aprox.

Unidades:
Aprox. 191.6 lb 86.9 kg Less

Largura

Largura 14.1 pol 358.6 mm Less

Comprimento

Comprimento 24.2 pol 614.8 mm Less

Altura total

Altura total 10.8 pol 275.5 mm Less

Método de acionamento

Método de acionamento Cilindro hidráulico Cilindro hidráulico Less

Acoplador de pressão hidráulica

Acoplador de pressão hidráulica 3.626 lb/pol²/250 bares 3.626 lb/pol²/250 bares Less