< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os desgalhadores CTR 320 e 426 foram projetados para proporcionar o máximo de produtividade, confiabilidade e vida útil do componente, além de ajudar você a concluir seu trabalho com rapidez e eficiência. Prefira o 320, com suas três facas e a abertura de 31 polegadas, para todas as madeiras de densidade média e macia para pequenas madeiras duras. Senão, fique com a 426, com suas quatro facas e abertura de 34 3/8 polegadas, para madeiras maiores e aplicações de desbaste de várias toras. Analise as características abaixo e você verá que não existe desgalhador mais forte e mais bem construído que o CTR.

Unidades:
Lâminas de Aço de Liga 18.0 pol 45.72 cm Less
Sistema de Tensionamento Automático da Corrente Padrão Padrão Less
Reservatório de Óleo do Sabre e da Corrente 8.25 gal 31.23 L Less
Lubrificadora do Sabre e da Corrente Automático Automático Less
Roda Motriz de Acionamento da Serra Direta, Caixa Endurecida, 9 dentes 4.0 pol 10.16 cm Less
Altura da Estrutura 99.7 pol 253.23 cm Less
Comprimento da Estrutura 72.42 pol 184.02 cm Less
Largura da Estrutura 86.15 pol 218.82 cm Less
Motor da Serra Superior de Alto Fluxo 340,7 a 416,4 Lpm (90 a 110 gpm) Opcional Opcional Less
Motor da Serra Superior de Baixo Fluxo 151,4 a 208,2 Lpm (40 a 55 gpm) Opcional Opcional Less
Base de Montagem Berço Giratório H-D Berço Giratório H-D Less
Diâm. do Pino da Base de Montagem 3.0 pol 7.62 mm Less
Diâmetro do Rolete do Nariz 16.0 pol 40.64 cm Less
Largura do Rolete do Nariz 17.0 pol 43.18 cm Less
Número de Facas 3 3 Less
Sabre de Serra de Ponta de Rolete 11H da Marca Oregon® 44.0 pol 111.76 cm Less
Corrente da Serra Marca Oregon® 11H Marca Oregon® 11H Less
Elos Propulsores da Corrente da Serra 66 66 Less
Passo da Corrente da Serra 0.75 pol 1.9 cm Less
Motor da Serra Superior de Fluxo Padrão 208,2 a 340,7 Lpm (55 a 90 gpm) Padrão Padrão Less
Abertura da Garganta 31.0 pol 78.74 cm Less
Peso Total (Incluindo Caixa do Acumulador) 6700.0 lb 3039.0 kg Less
Diâmetro do Rolamento da Mesa Giratória 22.0 pol 55.88 cm Less
Medida do Parafuso de Montagem do Rolamento da Mesa Giratória 0.75 pol 1.9 cm Less
Parafusos de Montagem do Rolamento da Mesa Giratória Grade 8 Grade 8 Less