< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os Cabeçotes de Corte HF Cat® foram projetados para cortar e agrupar uma ampla variedade de espécies de árvores em quase qualquer aplicação. Um disco de serra de alta velocidade de giro contínuo aumenta a inércia, oferecendo excelente desempenho de corte. Oferecem maior produção na serra de sabre e cabeçotes de corte do tipo cisalhamento. A combinação certa de cabeçote de corte e modelo de feller buncher de esteira otimiza a capacidade de corte e agrupamento e aumenta a produção.

Unidades:
Peso - Inclinação Parcial / Inclinação Total 3200 kg (7.054 lb) / 3669 kg (8.090 lb) 3200 kg (7.054 lb) / 3669 kg (8.090 lb) Less
Altura 115.0 pol 2910.0 mm Less
Largura (Base) 67.0 pol 1702.0 mm Less
Área de Acúmulo 5.0 pé quad 0.46 m qa Less
Diâmetro Máximo de Corte 22.5 pol 572.0 mm Less
Diâmetro do Disco 57.0 pol 1448.0 mm Less
Largura do Corte - Nº de Dentes 58,8 mm (2 5/16 pol) - 18 58,8 mm (2 5/16 pol) - 18 Less
Motor da Serra Pistão de Cilindrada Variável de 160 cc Pistão de Cilindrada Variável de 160 cc Less
Velocidade da Serra 1175.0 rpm 1250.0 rpm Less
Sistema Hidráulico da Serra - F/P 113 l/m (30 gpm) / 310 bar (4.500 lb/pol²) 113 l/m (30 gpm) / 310 bar (4.500 lb/pol²) Less
Cilindro do Braço - F/P Amortecimento - 120 l/m (32 gpm), 260 bar (3770 lb/pol²) Amortecimento - 120 l/m (32 gpm), 260 bar (3770 lb/pol²) Less
Inclinação, Parcial e Total - F/P 190 l/m (51 gpm), 260 bar (3.770 lb/pol²) 190 l/m (51 gpm), 260 bar (3.770 lb/pol²) Less
Abertura do Pescoço 51.2 pol 1300.0 mm Less