< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Capacidade de Corte Simples 22.0 pol 56.0 cm Less
Capacidade de Acúmulo 4.0 pé quad 0.37 m qa Less
Peso Total 6220.0 lb 2821.0 kg Less
Altura 95.0 pol 241.0 cm Less
Largura 68.0 pol 173.0 cm Less
RPM da Lâmina 1300.0 rpm 1300.0 rpm Less
Capacidade de Corte Direcional 30.0 pol 76.0 cm Less