1524 mm - 1826 mm (60 in - 72 in) tine, Fusion coupler

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Comprimento do Dente 1.524 mm, 1.829 mm (60 pol, 72 pol) 1.524 mm, 1.829 mm (60 pol, 72 pol) Less
Largura do Portador 96.0 pol 2440.0 mm Less
Altura do Portador 54.0 pol 1375.0 mm Less
Peso Operacional 8750.0 lb 4000.0 kg Less
Largura Externa do Dente (espalhamento máx.) 93.5 pol 2375.0 m Less
Largura Externa do Dente (espalhamento mín.) 11.8 pol 300.0 m Less
Espessura do Dente 2.7 pol 70.0 m Less
Largura do Dente (dente simples) 5.9 pol 150.0 m Less