1.2 m - 1.8 m (48 in - 60 in) tine, Fusion Coupler

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Comprimento do Dente 48 pol, 54 pol ou 60 pol 48 pol, 54 pol ou 60 pol Less
Altura do Portador 41.0 pol 1042.0 mm Less
Largura Externa do Dente (espalhamento máx.) 61.0 pol 1550.0 mm Less
Largura do Dente (dente simples) 6.0 pol 200.0 mm Less
Espessura do Dente 2.5 pol 60.0 mm Less
Peso de Operação 8750.0 lb 4000.0 kg Less