2.4m (96") tine

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Comprimento do Dente 96" 96" Less
Largura do Portador 123.0 pol 3117.0 mm Less
Altura do Portador 46.0 pol 1180.0 mm Less
Largura Externa do Dente (espalhamento máx.) 117.0 pol 2910.0 mm Less
Largura do Dente (dente simples) 10.0 pol 254.0 mm Less
Espessura do Dente 4.5 pol 114.0 mm Less
Peso de Operação 6002.0 lb 2723.0 kg Less